Danfoss logo
Pic. R45

MPHE C118L-EZ, Fjöldi platna: 64

111B9249

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna64
FlokkurII
H1 tengigerðR ytri þráðatenging
H1 tengistærðL2
H2 tengigerðR ytri þráðatenging
H2 tengistærðL2
H3 tengigerðLóðtenging
H3 tengistærðH7/8
H4 tengigerðLóðtenging
H4 tengistærðH1"1/8
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarC118L-EZ
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-64
Model no.118
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.Null
Q3 teng.gerðNull
Q4 stærðarsvið teng.Null
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C118L-EZ
VottunASCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight28 Kilogram
Net weight26.5 Kilogram
Volume56.16 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255226468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm