Danfoss logo
Pic. R30

MPHE C118-C, Fjöldi platna: 180

111H0549

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Kæling, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna180
FlokkurIII
H1 tengigerðVictaulic-tengi
H1 tengistærðK2.5
H2 tengigerðVictaulic-tengi
H2 tengistærðK2.5
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarC118-C
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-C-180
Model no.118
Mynstur plötuM
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.N1/2
Q1 teng.gerðG innri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.N1/2
Q2 teng.gerðG innri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H1"3/8
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"3/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C118-C
VottunCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight78 Kilogram
Net weight52.8 Kilogram
Volume127.44 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255228387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm