Danfoss logo
Pic. R45

MPHE H118L-C, Fjöldi platna: 200

021H0611

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 48, Aðgerð: Þéttir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðÞéttir
ApplicationHeat pump
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna200
FlokkurIII
H1 tengigerðVictaulic-tengi
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðVictaulic-tengi
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]48.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]696 psi
Heiti gerðarH118L-C
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-200(I/5)
Model no.118
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.R1/2
Q1 teng.gerðR innri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.R1/2
Q2 teng.gerðR innri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.7/8 in
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.1 1/8 in
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu5 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE H118L-C
VottunEACKRAIAPEDRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight76.6 Kilogram
Net weight59.93 Kilogram
Volume160.308 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428633666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm