Danfoss logo
Pic. Q45

MPHE C117L-EZD-B, Fjöldi platna: 78

111B8811

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna78
FlokkurII
Gerð nr.117
H1 tengigerðVictaulic-tengi
H1 tengistærðK50.8
H2 tengigerðVictaulic-tengi
H2 tengistærðK50.8
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarC117L-EZD-B
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-78
Mynstur plötuZD-B
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.N1/2
Q1 teng.gerðG innri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.N1/2
Q2 teng.gerðG innri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H1/2
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"3/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.H1/2
Q5 teng.gerðLóðtenging
Q6 stærðarsvið teng.H1"3/8
Q6 teng.gerðLóðtenging
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C117L-EZD-B
VottunASCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight27.5 Kilogram
Net weight27.2 Kilogram
Volume46.656 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255060543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm