Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 62
111B8559
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8559
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Evaporator |
| Application | Chiller |
| Athugasemd aðgerðar | With distributor |
| Búnaður | FeetLiftStud |
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
| Fjöldi platna | 62 |
| Flokkur | II |
| Gerð nr. | 117 |
| H1 tengigerð | Solder connection |
| H1 tengistærð | T60.3 |
| H2 tengigerð | Solder connection |
| H2 tengistærð | T60.3 |
| H3 tengigerð | Null |
| H3 tengistærð | Null |
| H4 tengigerð | Null |
| H4 tengistærð | Null |
| H5 tengigerð | Null |
| H5 tengistærð | Null |
| H6 tengigerð | Null |
| H6 tengistærð | Null |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 653 psi |
| Heiti gerðar | C117L-EZD-B |
| Heiti vöru | Micro Plate heat exchanger |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Lóðunarefni | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15) |
| Mynstur plötu | ZD-B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Single pack |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | Null |
| Q1 teng.gerð | Null |
| Q2 stærðarsvið teng. | N1/2K |
| Q2 teng.gerð | G Internal thread connection |
| Q3 stærðarsvið teng. | 7/8B |
| Q3 teng.gerð | Solder connection |
| Q4 stærðarsvið teng. | H1"3/8H |
| Q4 teng.gerð | Solder connection |
| Q5 stærðarsvið teng. | 7/8B |
| Q5 teng.gerð | Solder connection |
| Q6 stærðarsvið teng. | H1"3/8H |
| Q6 teng.gerð | Solder connection |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | MPHE C117L-EZD-B |
| Vottun | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 23.1 Kilogram |
| Net weight | 22.89 Kilogram |
| Volume | 42.444 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162989265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |