Danfoss logo
Pic. Q45

MPHE C117L-EZD, Fjöldi platna: 94

111B8081

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna94
FlokkurII
Gerð nr.117
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarC117L-EZD
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-94(47/23+23)
Mynstur plötuZD
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.K2.5
Q1 teng.gerðVictaulic-tengi
Q2 stærðarsvið teng.K2.5
Q2 teng.gerðVictaulic-tengi
Q3 stærðarsvið teng.7/8
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"1/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.7/8”
Q5 teng.gerðLóðtenging
Q6 stærðarsvið teng.7/8”
Q6 teng.gerðLóðtenging
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C117L-EZD
VottunASCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight32 Kilogram
Net weight31.56 Kilogram
Volume0.528 Hectoliter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255047247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm