Danfoss logo
Pic. Q45

MPHE C117L-EZD, Fjöldi platna: 242

111B2263

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna242
FlokkurIII
Gerð nr.117
H1 tengigerðVictaulic-tengi
H1 tengistærðK2.5"
H2 tengigerðVictaulic-tengi
H2 tengistærðK2.5"
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarC117L-EZD
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHEX C117L-EZD-242(121/60+60)
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.N1/2K
Q1 teng.gerðG innri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.N1/2K
Q2 teng.gerðG innri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.7/8B
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H2"1/8E
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.7/8B
Q5 teng.gerðLóðtenging
Q6 stærðarsvið teng.H2"1/8E
Q6 teng.gerðLóðtenging
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C117L-EZD
VottunASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight91 Kilogram
Net weight71.5 Kilogram
Volume145.656 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424243166
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm