Danfoss logo
Pic. Q45

MPHE C117L-EZD, Fjöldi platna: 50

111B2258

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Kæling, Aðgerð: Eimir, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEimir
ApplicationKæling
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna50
Gerð nr.117
H1 tengigerðG ytri þráðatenging
H1 tengistærðL2R
H2 tengigerðG ytri þráðatenging
H2 tengistærðL2R
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarC117L-EZD
Heiti vöruMicro Plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHEX C117L-EZD-50(25/12+12)
Mynstur plötuZ
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.N1/2K)
Q1 teng.gerðN1/2K)
Q2 stærðarsvið teng.N1/2K)
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.H5/8A)
Q3 teng.gerðNull
Q4 stærðarsvið teng.H3/4H)
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.H5/8A)
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.H3/4H
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundMPHE C117L-EZD
VottunASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight22.213 Kilogram
Net weight19.7 Kilogram
Volume34.98 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424243210
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm