Danfoss logo
Pic. F

BPHE B3-030, Fjöldi platna: 132

111H1259

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fjöldi platna132
FlokkurII
H1 tengigerðLóðtenging
H1 tengistærðH1"1/8
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarB3-030
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-132-3.0-H
Model no.030
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.H1"1/8
Q2 teng.gerðLóðtenging
Q3 stærðarsvið teng.H7/8E
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H7/8E
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-030
VottunASCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight12.51 Kilogram
Net weight11.71 Kilogram
Volume15.903 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255294962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm