Danfoss logo
BPHE B3-260C, Fjöldi platna: 274-product-details

BPHE B3-260C, Fjöldi platna: 274

111H1214

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 16, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurFæturStoðLift
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fjöldi platna274
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]16.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]232 psi
Heiti gerðarB3-260C
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
KæliefniR718
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-274-1.6-H
Model No.260C
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.K4
Q1 teng.gerðVictaulic-tengi
Q2 stærðarsvið teng.K4
Q2 teng.gerðVictaulic-tengi
Q3 stærðarsvið teng.K4
Q3 teng.gerðVictaulic-tengi
Q4 stærðarsvið teng.K4
Q4 teng.gerðVictaulic-tengi
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-260C
VottunEACUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight241 Kilogram
Net weight217.1 Kilogram
Volume298.144 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255289746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm