BPHE B3-027, Fjöldi platna: 44
111H1177
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða
111H1177
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Multifunctional |
| Application | Alhliða |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Stoð |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fjöldi platna | 44 |
| Flokkur | I |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
| H3 tengigerð | Null |
| H3 tengistærð | Null |
| H4 tengigerð | Null |
| H4 tengistærð | Null |
| H5 tengigerð | Null |
| H5 tengistærð | Null |
| H6 tengigerð | Null |
| H6 tengistærð | Null |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 653 psi |
| Heiti gerðar | B3-027 |
| Heiti vöru | Brazed plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger B3-027-44-4.5-L |
| Model No. | 027 |
| Mynstur plötu | L |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | H1"3/8 |
| Q1 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q2 stærðarsvið teng. | H1"3/8 |
| Q2 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q3 stærðarsvið teng. | H3/4 |
| Q3 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q4 stærðarsvið teng. | H3/4 |
| Q4 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q5 stærðarsvið teng. | Null |
| Q5 teng.gerð | Null |
| Q6 stærðarsvið teng. | Null |
| Q6 teng.gerð | Null |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | BPHE B3-027 |
| Vottun | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 8.82 Kilogram |
| Net weight | 7.72 Kilogram |
| Volume | 14.7 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255287339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |