Danfoss logo
Pic. H

BPHE B3-095B, Fjöldi platna: 40

111H1051

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna40
FlokkurII
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarB3-095B
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-40-3.0-H
Model No.095B
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 304L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.H2"1/8E
Q1 teng.gerðLóðtenging
Q2 stærðarsvið teng.H2"1/8E
Q2 teng.gerðLóðtenging
Q3 stærðarsvið teng.H1"1/8J
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H1"1/8J
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-095B
VottunASCECRNEACUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight25.24 Kilogram
Net weight22.04 Kilogram
Volume59.22 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255279488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm