Danfoss logo
Pic. L

BPHE B3-260B, Fjöldi platna: 278

111H1018

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 20, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurFæturStoðLift
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna278
FlokkurIV
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]20.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]290 psi
Heiti gerðarB3-260B
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR718
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-278-2.0-H
Model No.260B
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.K4
Q1 teng.gerðVictaulic-tengi
Q2 stærðarsvið teng.K4
Q2 teng.gerðVictaulic-tengi
Q3 stærðarsvið teng.K4
Q3 teng.gerðVictaulic-tengi
Q4 stærðarsvið teng.K4
Q4 teng.gerðVictaulic-tengi
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-260B
VottunASCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight314.7 Kilogram
Net weight289.7 Kilogram
Volume476 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255277088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm