Danfoss logo
Pic. H

BPHE B3-095, Fjöldi platna: 26

111H0180

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna26
FlokkurII
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarB3-095
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-26-4.5-L(I/27)
Model no.095
Mynstur plötuL
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.H1"1/8
Q1 teng.gerðLóðtenging
Q2 stærðarsvið teng.H1"1/8
Q2 teng.gerðLóðtenging
Q3 stærðarsvið teng.H2"1/8
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H2"1/8
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu30 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-095
VottunASCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight20 Kilogram
Net weight18.4 Kilogram
Volume13.241 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255110934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm