BPHE B3-020, Fjöldi platna: 12
111H0173
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða
111H0173
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Multifunctional |
| Application | Alhliða |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Null |
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
| Fjöldi platna | 12 |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| H1 tengigerð | G ytri þráðatenging |
| H1 tengistærð | L3/4 |
| H2 tengigerð | G ytri þráðatenging |
| H2 tengistærð | L3/4 |
| H3 tengigerð | Lóðtenging |
| H3 tengistærð | H7/8 |
| H4 tengigerð | Lóðtenging |
| H4 tengistærð | H1/2 |
| H5 tengigerð | Null |
| H5 tengistærð | Null |
| H6 tengigerð | Null |
| H6 tengistærð | Null |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 653 psi |
| Heiti gerðar | B3-020 |
| Heiti vöru | Brazed plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger B3-020-12-4.5-H |
| Model no. | 020 |
| Mynstur plötu | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | Null |
| Q1 teng.gerð | Null |
| Q2 stærðarsvið teng. | Null |
| Q2 teng.gerð | Null |
| Q3 stærðarsvið teng. | Null |
| Q3 teng.gerð | Null |
| Q4 stærðarsvið teng. | Null |
| Q4 teng.gerð | Null |
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
| Vörutegund | BPHE B3-020 |
| Vottun | ASCEEACKRAIAUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.3 Kilogram |
| Net weight | 1.93 Kilogram |
| Volume | 5.245 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255108184 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |