BPHE B3-260B, Fjöldi platna: 164
111B9171
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 20, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða
111B9171
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Multifunctional |
| Application | Alhliða |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | FæturStoðLift |
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
| Fjöldi platna | 164 |
| Flokkur | III |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Lóðtenging |
| H2 tengistærð | H4 |
| H3 tengigerð | Null |
| H3 tengistærð | Null |
| H4 tengigerð | Lóðtenging |
| H4 tengistærð | H4 |
| H5 tengigerð | Null |
| H5 tengistærð | Null |
| H6 tengigerð | Null |
| H6 tengistærð | Null |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 20.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 290 psi |
| Heiti gerðar | B3-260B |
| Heiti vöru | Brazed plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R718 |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-164-2.0-H |
| Model No. | 260B |
| Mynstur plötu | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | H5 |
| Q1 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q2 stærðarsvið teng. | Null |
| Q2 teng.gerð | Null |
| Q3 stærðarsvið teng. | H5 |
| Q3 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q4 stærðarsvið teng. | Null |
| Q4 teng.gerð | Null |
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
| Vörutegund | BPHE B3-260B |
| Vottun | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 206 Kilogram |
| Net weight | 179 Kilogram |
| Volume | 460.6 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255161561 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |