Danfoss logo
Pic. I

BPHE B3-113B, Fjöldi platna: 146

111B9120

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStoð
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
Fjöldi platna146
FlokkurIII
H1 tengigerðG innri þráðatenging
H1 tengistærðN1/2
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðG innri þráðatenging
H4 tengistærðN1/2
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarB3-113B
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-146-3.0-H
Model no.113B
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.G2"1/2
Q1 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.G2"1/2
Q2 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.G2"1/2
Q3 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q4 stærðarsvið teng.G2"1/2
Q4 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-113B
VottunASCEEACKRAIAUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight70 Kilogram
Net weight62.86 Kilogram
Volume154.008 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255137320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm