Danfoss logo
Pic. G

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-052, Number of plates: 60

111B8637

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationUniversal
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStud
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
Fjöldi platna60
FlokkurII
Gerð nr.052
H1 tengigerðSolder connection
H1 tengistærðH32B
H2 tengigerðG Internal thread connection
H2 tengistærðN1/2K
H3 tengigerðG Internal thread connection
H3 tengistærðN1R
H4 tengigerðG Internal thread connection
H4 tengistærðN1/2K
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarB3-052
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-60-3.0-M
Mynstur plötuM
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.H1"3/8H
Q2 teng.gerðSolder connection
Q3 stærðarsvið teng.Null
Q3 teng.gerðNull
Q4 stærðarsvið teng.H7/8E
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-052
VottunASCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight158 Kilogram
Net weight15.6 Kilogram
Volume19.437 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255014256
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm