Danfoss logo
Pic. B

BPHE B3-014, Fjöldi platna: 30

111B8535

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
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
Fjöldi platna30
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðLóðtenging
H3 tengistærðH1/2D
H4 tengigerðLóðtenging
H4 tengistærðH1/2D
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarB3-014
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-30-4.5-H
Model no.014
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.L3/4D
Q1 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.L3/4D
Q2 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.Null
Q3 teng.gerðNull
Q4 stærðarsvið teng.Null
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-014
VottunCRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.45 Kilogram
Net weight2.28 Kilogram
Volume6.9 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162984840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm