BPHE B3-136, Fjöldi platna: 120
111B8247
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða
111B8247
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Multifunctional |
| Application | Alhliða |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Null |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi platna | 120 |
| Flokkur | III |
| Gerð nr. | 136 |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 30.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 435 psi |
| Heiti gerðar | B3-136 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti vöru | Brazed plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger B3-136-120-3.0-H |
| Mynstur plötu | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | T76.1 |
| Q1 teng.gerð | Victaulic-tengi |
| Q2 stærðarsvið teng. | T76.1 |
| Q2 teng.gerð | Victaulic-tengi |
| Q3 stærðarsvið teng. | T76.1 |
| Q3 teng.gerð | Victaulic-tengi |
| Q4 stærðarsvið teng. | T76.1 |
| Q4 teng.gerð | Victaulic-tengi |
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
| Vörutegund | BPHE B3-136 |
| Vottun | ASCEEACKRAIAUA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 61 Kilogram |
| Net weight | 52.1 Kilogram |
| Volume | 171.396 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255199526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |