Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20
111B8065
Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing
111B8065
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Multifunctional |
| Application | Universal |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Stud |
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
| Fjöldi platna | 20 |
| Flokkur | II |
| H1 tengigerð | Null |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | Null |
| H2 tengistærð | Null |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 30.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 435 psi |
| Heiti gerðar | B3-095 |
| Heiti vöru | Brazed plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Lóðunarefni | Copper brazing |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-20-3.0-L |
| Model no. | 095 |
| Mynstur plötu | L |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Single pack |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | L1"1/2R |
| Q1 teng.gerð | G External thread connection |
| Q2 stærðarsvið teng. | L1"1/2R |
| Q2 teng.gerð | G External thread connection |
| Q3 stærðarsvið teng. | H1"5/8K |
| Q3 teng.gerð | Solder connection |
| Q4 stærðarsvið teng. | H1"5/8K |
| Q4 teng.gerð | Solder connection |
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
| Vörutegund | BPHE B3-095 |
| Vottun | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 14 Kilogram |
| Net weight | 13.84 Kilogram |
| Volume | 47.975 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255011156 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |