Danfoss logo
Pic E

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-027, Number of plates: 10

111B8031

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationUniversal
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStud
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
Fjöldi platna10
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð nr.027
H1 tengigerðAdapter
H1 tengistærðQB6.2
H2 tengigerðAdapter
H2 tengistærðQB6.2
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarB3-027
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-10-3.0-L
Mynstur plötuL
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.H1"3/8H
Q1 teng.gerðSolder connection
Q2 stærðarsvið teng.H1"3/8H
Q2 teng.gerðSolder connection
Q3 stærðarsvið teng.H1/2D
Q3 teng.gerðSolder connection
Q4 stærðarsvið teng.H1/2D
Q4 teng.gerðSolder connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-027
VottunASCECRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.7 Kilogram
Net weight2.5 Kilogram
Volume2.447 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255001744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm