Danfoss logo
Pic. I

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-113B, Number of plates: 132

111B8020

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationUniversal
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
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
Fjöldi platna132
FlokkurIII
H1 tengigerðG Internal thread connection
H1 tengistærðN1/2K
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðG Internal thread connection
H4 tengistærðN1/2K
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarB3-113B
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-132-3.0-H
Model No.113B
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.G2"1/2
Q1 teng.gerðG External thread connection
Q2 stærðarsvið teng.G2"1/2
Q2 teng.gerðG External thread connection
Q3 stærðarsvið teng.G2"1/2
Q3 teng.gerðG External thread connection
Q4 stærðarsvið teng.G2"1/2
Q4 teng.gerðG External thread connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-113B
VottunASCEEACKRAIAUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight58 Kilogram
Net weight57.46 Kilogram
Volume129.6 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162990360
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm