Danfoss logo
Pic. H

BPHE B3-095B, Fjöldi platna: 8

111B7240

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurFæturStoð
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna8
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðR innri þráðatenging
H1 tengistærðN1/2T
H2 tengigerðR innri þráðatenging
H2 tengistærðN1/2T
H3 tengigerðR innri þráðatenging
H3 tengistærðN1/2T
H4 tengigerðR innri þráðatenging
H4 tengistærðN1/2T
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarB3-095B
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-8-3.0-L
Model No.095B
Mynstur plötuL
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.L1"1/2R
Q1 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.L1"1/2R
Q2 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.L1"1/2R
Q3 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q4 stærðarsvið teng.L1"1/2R
Q4 teng.gerðG ytri þráðatenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-095B
VottunASCRNEACPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight9.07 Kilogram
Net weight8.92 Kilogram
Volume7.92 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162685501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm