Danfoss logo
Pic. K

BPHE B3-210, Fjöldi platna: 112

111B6962

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStud;Feet
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna112
FlokkurIII
H1 tengigerðLóðtenging
H1 tengistærðH3"1/8D
H2 tengigerðLóðtenging
H2 tengistærðH3"1/8D
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarB3-210
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-210-112-4.5-HQ
Model no.210
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.N1/2
Q1 teng.gerðG innri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.N1/2
Q2 teng.gerðG innri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H1"3/8E
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.Null
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.H2"5/8B
Q6 teng.gerðLóðtenging
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-210
VottunASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight110.45 Kilogram
Net weight110.3 Kilogram
Volume208.034 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424692780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm