Danfoss logo
Pic. F

BPHE B3-030, Fjöldi platna: 72

111B5521

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 48, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna72
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðLóðtenging
H1 tengistærðT28.15
H2 tengigerðLóðtenging
H2 tengistærðT28.15
H3 tengigerðLóðtenging
H3 tengistærðH3/8A
H4 tengigerðLóðtenging
H4 tengistærðH5/8A
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]48.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]696 psi
Heiti gerðarB3-030
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-72-4.8-H(I/18)
Model no.030
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.Null
Q1 teng.gerðNull
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.Null
Q3 teng.gerðNull
Q4 stærðarsvið teng.Null
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-030
VottunASEACKRAIAPEDRoHSUA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight8.638 Kilogram
Net weight7.96 Kilogram
Volume7.367 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424495046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm