Danfoss logo
Pic E

BPHE B3-027, Fjöldi platna: 20

111B1091

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna20
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarB3-027
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-20-3.0-H
Model no.027
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.H1"
Q1 teng.gerðLóðtenging
Q2 stærðarsvið teng.H1"
Q2 teng.gerðLóðtenging
Q3 stærðarsvið teng.H7/8"
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H7/8"
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-027
VottunASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.95 Kilogram
Net weight3.8 Kilogram
Volume10.579 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424246792
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm