Danfoss logo
Pic. B

BPHE B3-014, Fjöldi platna: 4

021H4222

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 30, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurStoð
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 304
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna4
FlokkurArt. 4, par. 3
Gerð nr.014
H1 tengigerðLóðtenging
H1 tengistærðH7/8B
H2 tengigerðLóðtenging
H2 tengistærðH7/8B
H3 tengigerðG innri þráðatenging
H3 tengistærðN1/2F
H4 tengigerðG innri þráðatenging
H4 tengistærðN1/2F
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarB3-014
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-4-3.0-L
Mynstur plötuL
Plate material no.AISI 304
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.N1/2F
Q1 teng.gerðG innri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.N1/2F
Q2 teng.gerðG innri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.H7/8B
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.H7/8B
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-014
VottunASCRNEACKRAIARoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.72 Kilogram
Net weight0.57 Kilogram
Volume3.982 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424267483
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm