Danfoss logo
Pic. K

BPHE B3-210, Fjöldi platna: 134

021B8246

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarMeð rásaskipti
BúnaðurStud;Feet;Lift
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna134
FlokkurIII
H1 tengigerðLóðtenging
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðLóðtenging
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]45.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]653 psi
Heiti gerðarB3-210
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHEX B3-210-134(65/32+32)-4.5-HDQ附带铭牌
Model no.210
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.G1/2
Q1 teng.gerðG innri þráðatenging
Q2 stærðarsvið teng.G1/2
Q2 teng.gerðG innri þráðatenging
Q3 stærðarsvið teng.1 3/8 in
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.2 5/8 in
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðLóðtenging
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðLóðtenging
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-210
VottunASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight149.4 Kilogram
Net weight127.87 Kilogram
Volume216.48 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424277901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm