Danfoss logo
Pic. L

BPHE B3-260B, Fjöldi platna: 80

021B7879

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 20, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna80
FlokkurIII
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðVictaulic-tengi
H2 tengistærð76.1 mm
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðVictaulic-tengi
H4 tengistærð76.1 mm
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]20.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]290 psi
Heiti gerðarB3-260B
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR718
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-80-2.0-H
Model no.260B
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.76.1 mm
Q1 teng.gerðVictaulic-tengi
Q2 stærðarsvið teng.Null
Q2 teng.gerðNull
Q3 stærðarsvið teng.76.1 mm
Q3 teng.gerðVictaulic-tengi
Q4 stærðarsvið teng.Null
Q4 teng.gerðNull
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-260B
VottunASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight97.75 Kilogram
Net weight97.6 Kilogram
Volume287.04 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702424278601
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm