BPHE B3-030, Fjöldi platna: 30
021B2300
Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 45, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða
021B2300
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Multifunctional |
| Application | Alhliða |
| Athugasemd aðgerðar | Null |
| Búnaður | Stoð |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Efni plötu | AISI 316L |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fjöldi platna | 30 |
| Flokkur | Art. 4, par. 3 |
| H1 tengigerð | G ytri þráðatenging |
| H1 tengistærð | Null |
| H2 tengigerð | G ytri þráðatenging |
| H2 tengistærð | G1 |
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
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 45.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psi] | 653 psi |
| Heiti gerðar | B3-030 |
| Heiti vöru | Brazed plate heat exchanger |
| Hitasvið hönnunar [°C] [hám.] | 200 °C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.] | -196 °C |
| Hitasvið hönnunar [°F] [hám.] | 320 °F |
| Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.] | -390 °F |
| In scope of WEEE | No |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| Lóðunarefni | Koparsuða |
| Material Description | Heat Exchanger B3-030-30-4.5-H附带铭牌 |
| Model no. | 030 |
| Mynstur plötu | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Q1 stærðarsvið teng. | G1 |
| Q1 teng.gerð | G ytri þráðatenging |
| Q2 stærðarsvið teng. | G1 |
| Q2 teng.gerð | G ytri þráðatenging |
| Q3 stærðarsvið teng. | 1/2 in |
| Q3 teng.gerð | Lóðtenging |
| Q4 stærðarsvið teng. | 3/4 in |
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
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL mark | Yes |
| Vöruhópur | Heat exchangers |
| Vörutegund | BPHE B3-030 |
| Vottun | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 4.688 Kilogram |
| Net weight | 4.18 Kilogram |
| Volume | 7.214 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424282967 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |