Danfoss logo
Pic. B

BPHE B3-014B, Fjöldi platna: 29

021B0407

Hám. vinnuþrýstingur [bör]: 10, Alhliða, Lóðunarefni: Koparsuða

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationAlhliða
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni plötuAISI 316L
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fjöldi platna29
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]10.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]145 psi
Heiti gerðarB3-014B
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR718
LóðunarefniKoparsuða
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014B-29-1.0-H(I/100)
Model no.014B
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 316L
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.18 mm
Q1 teng.gerðLóðtenging
Q2 stærðarsvið teng.18 mm
Q2 teng.gerðLóðtenging
Q3 stærðarsvið teng.18 mm
Q3 teng.gerðLóðtenging
Q4 stærðarsvið teng.18 mm
Q4 teng.gerðLóðtenging
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu100 pc
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-014B
VottunEACLLC CDC EURO-TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.3 Kilogram
Net weight2.15 Kilogram
Volume3.982 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428646260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm