Danfoss logo
Pic. A

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-012, Number of plates: 12

021B0083

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðMultifunctional
ApplicationUniversal
Athugasemd aðgerðarNull
BúnaðurNull
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
Fjöldi platna12
FlokkurArt. 4, par. 3
H1 tengigerðNull
H1 tengistærðNull
H2 tengigerðNull
H2 tengistærðNull
H3 tengigerðNull
H3 tengistærðNull
H4 tengigerðNull
H4 tengistærðNull
H5 tengigerðNull
H5 tengistærðNull
H6 tengigerðNull
H6 tengistærðNull
Hám. vinnuþrýstingur [bör]30.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psi]435 psi
Heiti gerðarB3-012
Heiti vöruBrazed plate heat exchanger
Hitasvið hönnunar [°C] [hám.]200 °C
Einkenni
Gildi
Hitasvið hönnunar [°C] [lágm.]-196 °C
Hitasvið hönnunar [°F] [hám.]320 °F
Hitasvið hönnunar [°F] [lágm.]-390 °F
In scope of WEEENo
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
LóðunarefniCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger B3-012-12-3.0-H
Model No.012
Mynstur plötuH
Plate material no.AISI 304L
PökkunarsniðSingle pack
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 stærðarsvið teng.L3/4I
Q1 teng.gerðR External thread connection
Q2 stærðarsvið teng.L3/4I
Q2 teng.gerðR External thread connection
Q3 stærðarsvið teng.L1/2D
Q3 teng.gerðR External thread connection
Q4 stærðarsvið teng.L1/2D
Q4 teng.gerðR External thread connection
Q5 stærðarsvið teng.Null
Q5 teng.gerðNull
Q6 stærðarsvið teng.Null
Q6 teng.gerðNull
Snið magns á pakkningu1 pc
VöruhópurHeat exchangers
VörutegundBPHE B3-012
VottunCRNEACKRAIAUAUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.3 Kilogram
Net weight1.1 Kilogram
Volume1.189 Cubic decimeter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255011415
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm