Danfoss logo
FIA 15-65 angle and straight

FIA 20

148X0286

Gerð tengingar: Innstungusuða, Fínleiki vefs [µm]: 250

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Efni tengingarStál
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fínleiki vefs [Mesh]72 Mesh
Fínleiki vefs [µm]250 µm
Gerð inntakstengingarInnstungusuða
Gerð tengingarInnstungusuða
Einkenni
Gildi
Heiti vöruStrainer
Material DescriptionFIA 20 GLOBE 3/4 SOC,250 MY Pleated
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [to]3/4 in
StefnaBeina vegu
TengistaðallASME B 16.11
Útgáfa síuFelld útgáfa
VöruhópurRegionally specified kits
VörulýsingSía með einingu
VörutegundFIA 20

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.64 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume2.266 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428821810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm