Danfoss logo
EETa 2W 080N0014

EETa 2W

080N0014

Fæðispenna [V] AC: 100 - 240, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 150

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðRefrigeration Controller
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Fjöldi útstöðva [stk.]6 pc
Gerð hitaskynjara080N0300 - 0303
Gildi aðalrafliða16(16) A
Heiti vöruElectronic thermostat control
Hjálp.raftengi, NO [pc]0 pc
HúðunHÚÐAÐ PCB
Einkenni
Gildi
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEETa 2W - EET Advanced, 2 relays
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
Skynjaragerð afþíð.080N0304 - 0306
Skynjaragerð þéttis080N0307 - 0308
Snið magns á pakkningu150 pc
SpindillMEÐ STOPPI
Stærð spaðaútstöðvar [mm]6,3 x 0,8 mm flipi
Stilling hitaKnob
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumEETc and EETa
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundEETa 2W
VottunCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.097 Kilogram
Net weight0.007 Kilogram
Volume0.394 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428567626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm