Danfoss logo
ERC 112C - Front

ERC 112C

080G3496

Stafræn ílög (DI) [pc]: 1, Fæðispenna [V] AC: 100 - 240, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 27

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]4 pc
Heiti vöruElectronic refrigerat. control
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Material DescriptionERC 112C BLUE LED, CFF, BUZ. STM32
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
Snið magns á pakkningu27 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]3 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]1 pc
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumERC112x
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundERC 112C

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight123.4 Gramm
Net weight109 Gramm
Volume0.417 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162507858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm