Danfoss logo
ERC 112D - Front

ERC 112D

080G3471

Stafræn ílög (DI) [pc]: 1, Fæðispenna [V] AC: 100 - 240, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 27

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiComm. frigdes/freezers
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Division25
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]4 pc
Gerð stillisKæling í verslunum
Heiti vöruElectronic refrigerat. control
Einkenni
Gildi
Material DescriptionERC 112D RED LED, CFF, BUZ. STM32
Nánari upplýsingarsample no 091X1049-1
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
Snið magns á pakkningu27 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]4 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]1 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumERC112x
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundERC 112D
VottunCECQCEACENECNSFUAUKCAcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight137.4 Gramm
Net weight123.1 Gramm
Volume0.233 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162709214
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm