Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

ERC 113D

080G3431

Stafræn ílög (DI) [pc]: 1, Fæðispenna [V] AC: 100 - 240, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 54

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
BúnaðarsvæðiSölustýring glerhurðar
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]4 pc
Gerð stillisKæling í verslunum
Heiti vöruElectronic refrigerat. control
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Material DescriptionERC 113D
NothæftNR.
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
Snið magns á pakkningu54 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]4 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]1 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumERC113x
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundERC 113D
VottunCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.14 Kilogram
Net weight0.138 Kilogram
Volume0.625 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162689127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm