ERC 113C
080G3254
Stafræn ílög (DI) [pc]: 1, Fæðispenna [V] AC: 100 - 240, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 54
080G3254
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| Búnaðarsvæði | Sölustýring glerhurðar |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 100 V |
| Flaumr. ílag (AI) [pc] | 4 pc |
| Gerð stillis | Kæling í verslunum |
| Heiti vöru | Electronic refrigerat. control |
| In scope of WEEE | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | ERC 113C GDM w/ Remote Spindle |
| Nothæft | NR. |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP-málsskjalanr. | 7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51 |
| Snið magns á pakkningu | 54 pc |
| Stafræn frálög (DO) [pc] | 4 pc |
| Stafræn ílög (DI) [pc] | 1 pc |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| UL mark | Yes |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ERC113x |
| Vöruhópur | Temperature controllers |
| Vörutegund | ERC 113C |
| Vottun | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.133 Kilogram |
| Net weight | 0.13 Kilogram |
| Volume | 0.625 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428897952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |