Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

ERC 113D

080G3253

Stafræn ílög (DI) [pc]: 1, Fæðispenna [V] AC: 100 - 240, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 54

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiSölustýring glerhurðar
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]4 pc
Gerð stillisKæling í verslunum
Heiti vöruElectronic refrigerat. control
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Material DescriptionERC 113D
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
Snið magns á pakkningu54 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]4 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]1 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumERC113x
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundERC 113D
VottunCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.141 Kilogram
Net weight0.14 Kilogram
Volume0.641 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428471282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm