ERC 111A
080G3236
Stafræn ílög (DI) [pc]: 1, Fæðispenna [V] AC: 100 - 240, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 54
080G3236
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| Búnaðarsvæði | Verslunarísskápar/-frystar |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Blue |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I7(a) |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 100 V |
| Flaumr. ílag (AI) [pc] | 2 pc |
| Gerð stillis | Kæling í verslunum |
| Heiti vöru | Electronic refrigerat. control |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ERC 111A Blue LED, CFF, BUZ |
| Nothæft | NR. |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP-málsskjalanr. | 372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045 |
| Snið magns á pakkningu | 54 pc |
| Stafræn frálög (DO) [pc] | 1 pc |
| Stafræn ílög (DI) [pc] | 1 pc |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| UL mark | Yes |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ERC111A |
| Vöruhópur | Temperature controllers |
| Vörutegund | ERC 111A |
| Vottun | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.096 Kilogram |
| Net weight | 0.077 Kilogram |
| Volume | 0.393 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428471299 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |