Danfoss logo
ERC 111 Product

ERC 111A

080G3231

Stafræn ílög (DI) [pc]: 1, Fæðispenna [V] AC: 100 - 240, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 54

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiSölustýring glerhurðar
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]2 pc
Gerð stillisKæling í verslunum
Heiti vöruElectronic refrigerat. control
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 111A Blue LED, GDM
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP-málsskjalanr.372ef40b-b6d8-45ed-969a-59127a6c2045
Snið magns á pakkningu54 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]1 pc
Stafræn ílög (DI) [pc]1 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumERC111A
VöruhópurTemperature controllers
VörutegundERC 111A
VottunCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.094 Kilogram
Net weight0.088 Kilogram
Volume0.38 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428482349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm