Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

AK-SM 880A

080Z4048

Aðgerð: Gagnasafn, vakteining, Búnaðarsvæði: Full verslun, IP-tala umlykis: IP20, Gerð stillis: Kerfisstjóri

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðGagnasafn, vakteining
BúnaðarsvæðiFull verslun
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
EU RoHS complianceYes
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Gerð stillisKerfisstjóri
Heiti vöruSystem manager
IP-tala umlykisIP20
Material DescriptionAK-SM 880A Full No Lon
Nánari upplýsingarw. Display & touchscreen
Einkenni
Gildi
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðCANBUSETHERMODBUSRS485
SCIP-málsskjalanr.d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c
Skjár framan áJá
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]2 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Tungumál vöruKínverskaTékkneskaDanskaHollenskaEnskaFranskaÞýskaUngverskaÍtalskaPólskaPortúgalskaRússneskaSpænska
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumAK-SM 8xxA Controller
VöruhópurSupervisory solutions
VörutegundAK-SM 880A
VottunC UL US SKRÁÐC-TICKCEcURus

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.397 Kilogram
Net weight1.725 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162499047