Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

AK-SM 820A

080Z4045

Aðgerð: Gagnasafn, vakteining, Búnaðarsvæði: Dagvöruverslun, IP-tala umlykis: IP20, Gerð stillis: Kerfisstjóri
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Ráðlagður skipti: 080Z4022

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðGagnasafn, vakteining
BúnaðarsvæðiDagvöruverslun
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fæðispenna [V] AC [hám.]240 V
Fæðispenna [V] AC [lágm.]100 V
Gerð stillisKerfisstjóri
Heiti vöruSystem manager
IP-tala umlykisIP20
Material DescriptionDEL AK-SM 820A Conv. No WiFi
Nánari upplýsingarw. Display & touchscreen
Einkenni
Gildi
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðCANBUSETHERMODBUSRS485
Skjár framan á
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]2 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Tungumál vöruKínverskaTékkneskaDanskaHollenskaEnskaFranskaÞýskaUngverskaÍtalskaPólskaPortúgalskaRússneskaSpænska
UL markYes
VöruhópurSupervisory solutions
VörutegundAK-SM 820A
VottunC UL US SKRÁÐC-TICKCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.397 Kilogram
Net weight1.725 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume11.246 Liter
EAN/UPC5715162499016