080Z4042
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Gagnasafn, vakteining |
| Búnaðarsvæði | Leyfi kælingar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 100 V |
| Gerð stillis | Data Collection, Monitor.unit |
| Heiti vöru | System manager |
| IP-tala umlykis | IP20 |
| Material Description | AK-SM 850, System manager 120 stýringar |
| Nánari upplýsingar | w. Skjár og lyklaborð |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Samskiptagerð | ETHER |
| Skjár framan á | Já |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stafræn frálög (DO) [pc] | 2 pc |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Tungumál vöru | Kínverska |
| UL mark | Yes |
| Vöruhópur | Supervisory solutions |
| Vörutegund | AK-SM 850A |
| Vottun | C UL US SKRÁÐ |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.397 Kilogram |
| Net weight | 1.725 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499030 |