AK-SM 850A
080Z4041
Búnaðarsvæði: Leyfi kælingar, Samskiptagerð: ETHER
080Z4041
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Gagnasafn, vakteining |
| Búnaðarsvæði | Leyfi kælingar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fæðispenna [V] AC [hám.] | 240 V |
| Fæðispenna [V] AC [lágm.] | 100 V |
| Gerð stillis | Data Collection, Monitor.unit |
| Heiti vöru | System manager |
| IP-tala umlykis | IP20 |
| Material Description | AK-SM 850, System manager 120 stýringar |
| Nánari upplýsingar | w. Skjár og lyklaborð |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Samskiptagerð | ETHER |
| SCIP-málsskjalanr. | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| Skjár framan á | Já |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stafræn frálög (DO) [pc] | 2 pc |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Tungumál vöru | Kínverska |
| UL mark | Yes |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | AK-SM 8xxA Controller |
| Vöruhópur | Supervisory solutions |
| Vörutegund | AK-SM 850A |
| Vottun | C UL US SKRÁÐ |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 2.397 Kilogram |
| Net weight | 1.725 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499023 |