Danfoss logo
AK-LM 350, AK-LM 340

AK-LM 350

080Z0176

Gerð stillis: Eftirlitseining, Búnaðarsvæði: Vöktun m.AK-PC 772,781,783, Samskiptagerð: RS232; LON RS485
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.

Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: AK-LM

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðEftirlitseining fyrir COP
Aflnotkun [VA]8.0 VA
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
BúnaðarsvæðiVöktun m.AK-PC 772,781,783
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC24 V
Fæðispenna [V] DC24 V
Flaumr. ílag (AI) [pc]11 pc
Gerð stillisEftirlitseining
Heiti vöruMonitoring unit
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
Material DescriptionDEL AK-LM 350, Controller Monitor w. COP
NothæftNR.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
SamskiptagerðLON RS485RS232
Skjár - valkosturEKA 163BEKA 164B
Skjár framan áNR.
Snið magns á pakkningu1 pc
Stafræn frálög (DO) [pc]8 pc
Tíðni [Hz]50/60 Hz
Tungumál vöruKínverskaTékkneskaDanskaHollenskaEnskaFinnskaFranskaÞýskaÍtalskaPólskaPortúgalskaRússneskaSpænska
VörueinkenniKOP-útreikningurAðskilin stýrivirkni
VöruhópurSupervisory solutions
VörutegundAK-LM 350
VottunC-TICKCEEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.994 Kilogram
Net weight0.645 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume5.964 Liter
EAN/UPC5702428848381