MMILDS
080G0233
Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 12, Samskiptagerð: CANBUS, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 25
080G0233
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aðgerð | Forritanlegur stillir |
| Aflnotkun [W] | 1.5 W |
| Aukabúnaður vöru | Electron. control accessories |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fæðispenna [V] AC | 12 V |
| Festingaraðferð | Spjaldfesting |
| Flaumr. frálög (AO) [pc] | 0 pc |
| Flaumr. ílag (AI) [pc] | 2 pc |
| Gerð skjás | LED |
| Heiti gerðar | MMILDS |
| Heiti vöru | Control panel |
| Hljóðgjafi | NR. |
| In scope of WEEE | Yes |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| IP-tala umlykis | IP65 |
| Material Description | MMILDS Elect.Control Panel I/25 |
| Nema (~) umlykis | 3R |
| Nothæft | NR. |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rauntímaklukka | NR. |
| Sambærileg vara | 080G0232 |
| Samskiptagerð | CANBUS |
| SCIP-málsskjalanr. | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| Snið magns á pakkningu | 25 pc |
| Stafræn frálög (DO) [pc] | 0 pc |
| Stafræn ílög (DI) [pc] | 0 pc |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tengisett innifalið | NR. |
| Tíðni [Hz] | 50/60 Hz |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Vöruhópur | Programmable controllers |
| Vörutegund | MMILDS |
| Vottun | CEGOST R |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.052 Kilogram |
| Net weight | 0.04 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.276 Liter |
| EAN/UPC | 5702423288632 |