Danfoss logo
MMIGRS2 - Remote display

MMIGRS2

080G0294

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: CANBUS, Pökkunarsnið: Stakur pakki, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]1.5 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðSpjaldfesting
Gerð skjásLCD
Heiti gerðarMMIGRS2
Heiti vöruControl panel
HljóðgjafiJá
In scope of WEEEYes
Einkenni
Gildi
IP-tala umlykisIP65
Material DescriptionEKE SKJÁR Í TÖFLUSKÁP
NothæftNR.
PFAS content [Yes/No]No
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineElectronic Controllers and Services
Sambærileg vara080G0297
SamskiptagerðCANBUS
SCIP-málsskjalanr.2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
Snið magns á pakkningu1 pc
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tengisett innifaliðJá
Tíðni [Hz]50/60 Hz
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumMMIGRS2
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMMIGRS2
VottunCECMIMGOST RUL

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.252 Kilogram
Net weight0.185 Kilogram
Volume1.1 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428848954
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm