Danfoss logo
080G0301

MMITSS

080G0301

Aðgerð: Forritanlegur stillir, Fæðispenna [V] AC: 24, Samskiptagerð: RS485; ETHER; MODBUS, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 1

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
AðgerðForritanlegur stillir
Aflnotkun [W]3.7 W
Aukabúnaður vöruElectron. control accessories
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceOut of scope
Fæðispenna [V] AC24 V
FestingaraðferðSpjaldfesting
Gerð skjásLCD
Heiti vöruTouch screen
Einkenni
Gildi
In scope of WEEEYes
IP-tala umlykisIP54
Material DescriptionMMITSS Elect.Contrl 7"LCD Panel S
NothæftNR.
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineElectronic Controllers and Services
RauntímaklukkaJá
SamskiptagerðETHERMODBUSRS485
Snið magns á pakkningu1 pc
Tengisett innifaliðNR.
Tíðni [Hz]50/60 Hz
VöruhópurProgrammable controllers
VörutegundMMITSS
VottunCE

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.264 Kilogram
Net weight1.263 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume5.469 Liter
EAN/UPC5702428477628